Publier vos produits
SLIM 0920 Design by Jordi Vilardell
Vibia

SLIM 0920 Design by Jordi Vilardell

Traduit par Google,

Conception par Jordi Vilardell. Fabriqué en Espagne par Vibia. Un drame élevé et des matériaux innovants composent ce lustre Slim. Chacun des pendentifs mesure plus de trois pieds avec une ouverture de seulement 1 pouce. Les extrémités sont munies d'un diffuseur givré permettant à la lumière LED économe en énergie de se regrouper en dessous. Chaque pendentif svelte est construit en fibre de carbone noire légère ou en fibre de verre laquée. Les détails continuent jusqu'à la verrière en laque mate noire ou blanche à laquelle elle est suspendue. Le cordon des pendentifs est réglable sur place.

Spécification
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-slim-0920
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsPendants
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-11-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring