Publier vos produits
Tempo 5776 Design by Lievore Altherr
Vibia

Tempo 5776 Design by Lievore Altherr

4.4 sur 5 étoiles4.4(8 Avis)
Traduit par Google,
Les suspensions Tempo sont une création de Lievore Altherr. Suspendu au câble, le diffuseur en verre soufflé offre de subtiles nuances de transparence et de translucidité. Tous les modèles de la collection Tempo intègrent un éclairage LED.
Spécification
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-tempo-5776
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsPendant Lamps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-22
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)4
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie