Publier vos produits
Allurio Quartz Countertop -Special Order

Allurio Quartz Countertop -Special Order

Traduit par Google,
Introduit dans la série Acqua, Vicostone Allurio présente de fines veines blanches et grises sur un fond uni, offrant une combinaison unique entre l'effet naturel du quartzite et l'aspect du granit.
Spécification
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    20mm (3/4”)30mm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished
Spécifications techniques
  • Réference unique.allurio-quartz-countertop
  • Famille de produitsNatural Collection
  • Groupe de produitsAllurio BQ7701
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)65
  • Largeur (pouces)130
En rapport
  • Matériel principalQuartz
  • Conçu enVietnam
  • Fabriqué enVietnam
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
  • Classification IFCCouverture
  • Code ETIMEC010182
  • Nom ETIMNatural stone tile
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
  • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
  • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
  • Numéro OmniClass23-21 19 15
  • Titre OmniClassSpecialty Casework