Publier vos produits
Altissimo Quartz Countertop
Altissimo Quartz Countertop
Altissimo Quartz Countertop

    Altissimo Quartz Countertop

    Traduit par Google,
    Vicostone Altissimo s'inspire de la beauté du marbre naturel, avec ses fines veines discrètes qui parcourent la dalle. Le subtil contraste entre ces veines blanches et la surface couleur chocolat foncé confère à Altissimo un caractère unique au sein de la collection effet marbre.
    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.altissimo-quartz-countertop
    • Famille de produitsNatural Collection
    • Groupe de produitsAltissimo BQ8614
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord