Publier vos produits
Pure White Quartz Countertop
Pure White Quartz Countertop
Pure White Quartz Countertop

    Pure White Quartz Countertop

    Traduit par Google,

    Un blanc éclatant qui imprègne toute la dalle. Vicostone Pure White apporte une touche de netteté et de pureté à votre décoration intérieure.

    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size: 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size: 330cm x 165cm (130” x 65”)

      Super Jumbo size: 345cm x 201cm (136" x 79")

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished


    Spécifications techniques
    • Réference unique.artic-snow-quartz-countertop
    • Famille de produitsClassic Collection
    • Groupe de produitsPure White BQ200
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord