Publier vos produits
Avalanche Quartz Countertop - Special Order
Avalanche Quartz Countertop - Special Order
Avalanche Quartz Countertop - Special Order

    Avalanche Quartz Countertop - Special Order

    Traduit par Google,
    Vicostone Avalanche possède un style sophistiqué qui lui est propre. De légères volutes grises et brun foncé s'entremêlent dans un tourbillon de mouvement évoquant des ouragans déchaînés.
    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.avalanche-quartz-countertop
    • Famille de produitsExotic Collection
    • Groupe de produitsAvalanche BQ8829
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord