Publier vos produits
Bella Blanco Quartz Countertop
Bella Blanco Quartz Countertop
Bella Blanco Quartz Countertop

    Bella Blanco Quartz Countertop

    Traduit par Google,

    Vicostone Bella Blanco présente un motif veiné unique parmi les quartz de synthèse. Ce motif évoque les troncs d'arbres majestueux des forêts les plus anciennes du monde. Son fond blanc pur et ses fines veines expriment une créativité remarquable, idéale pour les intérieurs contemporains.

    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4")

      3 cm (1 1/6")

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.avorio-quartz-countertop
    • Famille de produitsExotic Collection
    • Groupe de produitsBella Blanco BQ9606
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord