Publier vos produits
Bahia Quartz Countertop
Bahia Quartz Countertop
Bahia Quartz Countertop

    Bahia Quartz Countertop

    Traduit par Google,

    Bahia s'inspire des contrastes d'ombre et de lumière qui jaillissent des profondeurs des couches géologiques millénaires. Ce produit incarne la beauté et la puissance mystérieuse des mouvements sédimentaires profonds. Le lancement de Bahia revêt une importance particulière, car c'est la première fois que le design « Big Chunk », impressionnant et novateur, est intégré à un produit VICOSTONE.

    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bahia-quartz-countertop
    • Famille de produitsExotic Collection
    • Groupe de produitsBahia BQ8883
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord