Publier vos produits
Calacatta Caldia Quartz Countertop
Calacatta Caldia Quartz Countertop
Calacatta Caldia Quartz Countertop

    Calacatta Caldia Quartz Countertop

    Traduit par Google,
    Vicostone Caldia s'inspire du Calacatta naturel, avec ses veines épaisses et douces disposées en strates qui dansent sur toute la dalle, créant un contraste subtil et une profondeur envoûtante. Les fines veines dorées lui confèrent une chaleur délicate, faisant de ce produit un matériau tendance et polyvalent, au style intemporel et texturé.
    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.calacatta-caldia-quartz-countertop
    • Famille de produitsExotic Collection
    • Groupe de produitsCalacatta Caldia BQ8926
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord