Publier vos produits
Cassandra Quartz Countertop
Cassandra Quartz Countertop
Cassandra Quartz Countertop

    Cassandra Quartz Countertop

    Traduit par Google,
    BQ6728 s'inspire du ciel juste avant l'orage, avec un fond gris doux rehaussé de fines veines blanches évoquant des gouttes de pluie. Ce jeu subtil capture l'atmosphère paisible et contemplative de la nature avant la pluie.
    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cassandra-quartz-countertop
    • Famille de produitsExotic Collection
    • Groupe de produitsCassandra BQ6728
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord