Publier vos produits
Carbon Quartz Countertop
Carbon Quartz Countertop
Carbon Quartz Countertop

    Carbon Quartz Countertop

    Traduit par Google,

    Vicostone Carbon se compose de grosses particules de quartz qui évoquent des fragments de verre incrustés dans la pierre noire. La transparence de ces particules confère une profondeur unique qui met en valeur les détails esthétiques environnants.

    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.crystal-black-quartz-countertop
    • Famille de produitsClassic Collection
    • Groupe de produitsCarbon BQ262
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord