Publier vos produits
Elbert Quartz Countertop
Elbert Quartz Countertop
Elbert Quartz Countertop

    Elbert Quartz Countertop

    Traduit par Google,

    Des veines gris chaud et gris clair s'entremêlent délicatement sur un fond de marbre blanc soyeux. L'effet de superposition de ce motif veiné, inspiré de la pierre naturelle Arabescato d'Italie, fait de Vicostone Elbert un revêtement polyvalent pour l'aménagement intérieur.

    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elbert-quartz-countertop
    • Famille de produitsNatural Collection
    • Groupe de produitsElbert BQ8401
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord