Publier vos produits
Luna Plena Quartz Countertop
Luna Plena Quartz Countertop
Luna Plena Quartz Countertop

    Luna Plena Quartz Countertop

    Traduit par Google,

    Vicostone Luna Plena séduit par ses veines, évoquant de délicats nuages ​​qui flottent dans le ciel. La disposition aléatoire de ces veines crée un tableau harmonieux. Leur fusion stimule l'imagination.

    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gan-eden-quartz-countertop
    • Famille de produitsExotic Collection
    • Groupe de produitsLuna Plena BQ8881
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework