Publier vos produits
Golden Polaris Quartz Countertop
Golden Polaris Quartz Countertop
Golden Polaris Quartz Countertop

    Golden Polaris Quartz Countertop

    Traduit par Google,

    Golden Polaris capture la chaleur automnale des vallées montagneuses immaculées baignées de soleil, avec ses riches veines brun doré qui parcourent sa surface telles des feuilles mortes sur les eaux alpines. Elle apporte une chaleur intemporelle et raffinée à vos intérieurs.

    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.golden-polaris-quartz-countertop
    • Famille de produitsNatural Collection
    • Groupe de produitsGolden Polaris BQ2616
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework