Publier vos produits
Nashville Quartz Countertop - Special order

Nashville Quartz Countertop - Special order

Traduit par Google,
Inspirée par l'exaltation et l'émerveillement que procure l'ascension au-dessus des nuages, Nashville capture l'énergie dynamique et les panoramas grandioses de cette expérience céleste. Ses motifs vibrants et sa profondeur saisissante insufflent à l'espace l'esprit grisant des hauteurs.
Spécification
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    2 cm (3/4”)

    3 cm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished

Spécifications techniques
  • Réference unique.nashville-quartz-countertop
  • Famille de produitsNatural Collection
  • Groupe de produitsNashville BQ6718
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)65
  • Largeur (pouces)130
En rapport
  • Matériel principalQuartz
  • Conçu enVietnam
  • Fabriqué enVietnam
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
  • Classification IFCCouverture
  • Code ETIMEC010182
  • Nom ETIMNatural stone tile
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
  • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
  • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
  • Numéro OmniClass23-21 19 15
  • Titre OmniClassSpecialty Casework