Publier vos produits
Limnias Quartz Countertop
Limnias Quartz Countertop
Limnias Quartz Countertop

    Limnias Quartz Countertop

    Traduit par Google,
    Le carrelage Vicostone Limnias présente des veines bleues japonaises qui se déploient sur un fond blanc pur évoquant le marbre. Limnias s'inscrit dans la tendance bien-être qui privilégie les teintes naturelles en décoration intérieure, très en vogue ces dernières années.
    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.limnias-quartz-countertop
    • Famille de produitsExotic Collection
    • Groupe de produitsLimnias BQ8819
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework