Publier vos produits
Nuvolato Honed Quartz Countertop
Nuvolato Honed Quartz Countertop
Nuvolato Honed Quartz Countertop

    Nuvolato Honed Quartz Countertop

    Traduit par Google,
    Nuvolato capture la beauté éthérée d'une traversée d'un ciel parsemé de nuages. Inspirée par la douceur des nuages, avec un fond blanc-gris aux élégantes veines beiges et grises évoquant la texture fluide des nuages, cette surface suggère une élégance sereine et une liberté aérienne.
    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished - Special Order

      Honed 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nuvolato-quartz-countertop
    • Famille de produitsExotic Collection
    • Groupe de produitsNuvolato BQ6880
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework