Publier vos produits
Splendix Quartz Countertop
Splendix Quartz Countertop
Splendix Quartz Countertop

    Splendix Quartz Countertop

    Traduit par Google,
    Inspiré du marbre Calacatta et du quartzite naturels, Vicostone Splendix offre un style moderne, profond et luxueux. Ses larges veines bien définies, associées à une structure robuste et un effet de grille prononcé, s'harmonisent avec un fond à l'effet quartzite intense.
    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.splendix-quartz-countertop
    • Famille de produitsExotic Collection
    • Groupe de produitsSplendix BQ9802
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework