Publier vos produits
CDE8631-1C 86" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration
CDE8631-1C 86" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration
CDE8631-1C 86" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration
CDE8631-1C 86" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration
CDE8631-1C 86" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration
CDE8631-1C 86" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration
CDE8631-1C 86" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration
    ViewSonic

    CDE8631-1C 86" 4K Professional Commercial Display with ProAV Integration

    Traduit par Google,

    La série ViewSonic CDE31 est un écran numérique professionnel clé en main, idéal pour une communication percutante dans les entreprises, les commerces, les établissements d'enseignement et les centres de santé. Grâce à sa résolution native 4K Ultra HD et son fonctionnement fiable 24h/24 et 7j/7, elle offre des images nettes et homogènes en mode paysage et portrait, parfaites pour l'affichage dynamique et les salles de réunion. Équipée d'Android 14, d'un SoC quadricœur de nouvelle génération et de 8 Go de RAM, la série CDE31 garantit une lecture fluide et une réactivité optimale pour une diffusion de contenu continue. La plateforme est évolutive vers Android 16, assurant ainsi des mises à jour de sécurité régulières et une compatibilité à long terme. Pour un déploiement et une gestion simplifiés, elle offre une intégration ProAV transparente avec les principaux systèmes de contrôle, deux haut-parleurs intégrés de 16 W et des entrées/sorties audio 3,5 mm. Elle prend également en charge la configuration IP statique, une interface utilisateur web simplifiée et le contrôle à distance centralisé via ViewSonic Manager.

    Spécification
    • DISPLAY

      Panel Size: 86"
      Type/ Tech: TFT LCD module with DLED backlight
      Display Area (mm): 1895.04(H) x 1065.96(V) 85.6" diagonal
      Native Resolution: 3840x2160
      Aspect Ratio: 16:9
      Colors: 8bit+FRC
      Brightness: 500 nits
      Contrast Ratio: 1200:1 (typ.) / 5000:1 (DCR enabled)
      Response Time: 8ms
      Viewing Angles: H = 178, V = 178 typ.
      Backlight Life: 50,000 Hours
      Surface Treatment: Anti-Glaire, 3H hardness, Haze 25%
      Bezel: 15.9mm/15.9mm/15.9mm/15.9mm (L/R/T/B)
      Orientation: Landscape & Portrait

      PLATFORM

      Processor: Quad-core ARM Cortex-A73
      RAM: 8GB DDR4
      Storage: 32GB

      INPUT

      HDMI: x3 (HDMI 2.0*3, HDMI1 support ARC)
      Audio: 3.5mm X 1
      RS-232: x 1
      OPS Slot: OPS slot x1
      WiFi Slot: WIFI slot x1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CDE8631-1C-commercial-display
    • Famille de produitsDisplays
    • Groupe de produitsCommercial Displays
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
    • Code Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
    • Description de l'Uniclass 2015Display screen monitors
    • Code CSI MasterFormat 201427 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Architecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 19 13
    • Titre OmniClassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors