Publier vos produits
LDS138-151 Foldable 138” All-in-One LED Display
LDS138-151 Foldable 138” All-in-One LED Display
LDS138-151 Foldable 138” All-in-One LED Display
LDS138-151 Foldable 138” All-in-One LED Display
LDS138-151 Foldable 138” All-in-One LED Display
LDS138-151 Foldable 138” All-in-One LED Display
    ViewSonic

    LDS138-151 Foldable 138” All-in-One LED Display

    Traduit par Google,

    Le ViewSonic ® LDS138-151 est un écran LED commercial tout-en-un Direct View qui offre des images grand écran aux salles de conférence, auditoriums et autres lieux prestigieux. Cet écran LED mobile est facile à transporter et à installer grâce à son écran pliable innovant de 138 pouces pré-assemblé dans un flight case de protection. Sa conception améliorée de la charnière, qui résiste à une utilisation intensive, lui confère une grande fluidité lors du pliage et du dépliage. De plus, la technologie GOB (Gel-on-Board) protège l'écran des chocs, de la poussière et de l'humidité. Un pied motorisé de qualité professionnelle assure un réglage en hauteur stable et fluide, tandis que des options de connectivité polyvalentes garantissent une compatibilité parfaite avec divers appareils. Avec une luminosité de 600 nits, un rapport de contraste de 6 500:1 et deux haut-parleurs de 30 W, cet écran LED grand format offre des images éclatantes et un son immersif pour une expérience visuelle exceptionnelle.

    Spécification
    • Screen Size: 138"
      Display Area (mm): 3050 (H) x 1715(V)
      Native Resolution: 1920x1080
      Panel Technology: Direct view LED
      LED Package Type: SMD 3 in 1 (GOB)
      Bonding Wire: Copper
      Pixel Pitch (mm): 1.588
      Brightness (max.): 600 nits (100 levels adjustable)
      Contrast Ratio (typ.): 6500:1
      Orientation: Landscape
      Viewing Angles (typ.): H = 170, V = 170
      LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours
      Local Storage: Total 32GB
      (26GB available storage)
      Embedded OS: Android 9.0
      Resolution Support: VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)
      HDTV Compatibility: 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
      Horizontal Frequency: 31K-94kHz
      Vertical Scan Rate: 56-85Hz

    Spécifications techniques
    • Réference unique.viewsonic-lds138-151-foldable-all-in-one-led-display
    • Famille de produitsDisplays
    • Groupe de produitsDirect View LED Displays
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enTaïwan
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
    • Code Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
    • Description de l'Uniclass 2015Display screen monitors
    • Code CSI MasterFormat 201427 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Architecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 19 13
    • Titre OmniClassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors