Publier vos produits
LDM163-182 163” All-in-One Direct View LED Display
LDM163-182 163” All-in-One Direct View LED Display
LDM163-182 163” All-in-One Direct View LED Display
LDM163-182 163” All-in-One Direct View LED Display
LDM163-182 163” All-in-One Direct View LED Display
LDM163-182 163” All-in-One Direct View LED Display
LDM163-182 163” All-in-One Direct View LED Display
LDM163-182 163” All-in-One Direct View LED Display
LDM163-182 163” All-in-One Direct View LED Display
LDM163-182 163” All-in-One Direct View LED Display
    ViewSonic

    LDM163-182 163” All-in-One Direct View LED Display

    Traduit par Google,

    Le ViewSonic ® LDM163-182 est un écran LED Direct View tout-en-un innovant. Avec son immense écran de 163 pouces, le LDM163-182 est conçu pour impressionner et devenir la pièce maîtresse de tout auditorium ou amphithéâtre d'enseignement supérieur, ainsi que des salles de conférence, des salles de réunion et des halls d'entrée d'entreprise. Cet écran offre des visuels immersifs et époustouflants grâce à sa résolution Full HD, parfaitement combinée à une luminosité impressionnante de 600 nits. Ainsi, le contenu et les messages sont toujours parfaitement lisibles, même dans des environnements fortement éclairés. Son design élégant et son boîtier de commande amovible innovant offrent un rapport écran/corps de 99 %, permettant à l'écran de s'intégrer parfaitement à tout espace tout en gardant les commandes facilement accessibles. De plus, son traitement de surface LED GOB (Gel-on-Board) lui confère un indice de protection IP54 pour une protection renforcée contre les chocs, la poussière et l'humidité. Grâce à une installation facile, une fiabilité 24h/24 et 7j/7 et des fonctionnalités spécialement conçues pour les applications de messagerie et d'affichage dynamique à fort impact, cet écran établit une nouvelle norme d'excellence visuelle à un prix imbattable.

    Spécification
    • Screen Size: 163"
      Display Area (mm): 3600 (H) × 2025 (V)
      Native Resolution: 1920x1080
      Panel Technology: Direct view LED
      LED Package Type: SMD 3 in 1 (GOB)
      Bonding Wire: Copper
      Pixel Pitch (mm): 1.875
      Brightness (max.): 600 nits (100 levels adjustable)
      Contrast Ratio (typ.): 6500:1
      Orientation: Landscape
      Viewing Angles (typ.): H = 170, V = 170
      LED Lifetime (typ.): 100,000 Hours
      Local Storage: Total 32GB
      (26GB available storage)
      Embedded OS: Android 9.0
      Resolution Support: VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@60hz)
      HDTV Compatibility: 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
      Horizontal Frequency: 31K-94kHz
      Vertical Scan Rate: 56-85Hz

    Spécifications techniques
    • Réference unique.viewsonic-ldm163-182-all-in-one-direct-view-led-display
    • Famille de produitsDisplays
    • Groupe de produitsDirect View LED Displays
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enTaïwan
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
    • Description de l'Uniclass 2015Display screen monitors
    • Code CSI MasterFormat 201427 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Architecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 19 13
    • Titre OmniClassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors