Publier vos produits
IFP110 - 110" 4K ViewBoard Interactive Display with Integrated Microphone and USB-C
IFP110 - 110" 4K ViewBoard Interactive Display with Integrated Microphone and USB-C
IFP110 - 110" 4K ViewBoard Interactive Display with Integrated Microphone and USB-C
    ViewSonic

    IFP110 - 110" 4K ViewBoard Interactive Display with Integrated Microphone and USB-C

    Traduit par Google,

    L'écran interactif ViewSonic ® ViewBoard ® IFP110 est doté d'un écran tactile massif de 110 pouces avec une résolution 4K Ultra HD, ce qui en fait l'un des écrans les plus grands et les plus immersifs du marché. Parfait comme mur vidéo interactif pour les présentations à grande échelle dans les musées, les salles d'exposition et les centres de formation, cet écran de 5'x8' équivaut à quatre écrans tactiles de 55 pouces dans une configuration de mur vidéo 2x2 - mais offre une configuration beaucoup plus simple avec des coûts d'étalonnage et de maintenance réduits. De plus, avec le logiciel de collaboration ViewSonic TeamOne™ intégré et le logiciel de streaming vCast™, la création et le partage de contenu n'ont jamais été aussi simples. De plus, l'USB-C intégré offre une connectivité à un fil rapide et facile, tandis qu'une conception compatible VESA offre des options d'installation flexibles pour le montage mural ou l'utilisation d'un chariot mobile.

    Spécification
      • Massive Screen: A 110" 4K touch display is ideal as a large-scale interactive video wall
      • ADVANCED TOUCH: Up to 40-point multi-touch lets users write on the display with their fingers and included stylus
      • Simpler Setup and Maintenance: 5’x8’ screen is equivalent to four 55” touch displays in a 2x2 video wall layout – but offers a much simpler set up with reduced calibration and maintenance costs.
      • TeamOne Collaboration on a Grand Scale: ViewSonic TeamOne™ software transforms this massive 110” touchscreen into an infinite digital whiteboard.
      • REMOTE MANAGEMENT: Schedule updates and monitor device status with the built-in ViewSonic Manager™ software
      • Secure NFC: Unlock the ViewBoard interactive display with an NFC card for instant access to your personalized settings and accounts.​
    Spécifications techniques
    • Réference unique.viewsonic-ifp110
    • Famille de produitsUltra Wide Displays
    • Groupe de produitsIFPUW
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-24
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_23
    • Description de l'Uniclass 2015Display screens
    • Code CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Numéro OmniClass23-19 11 25
    • Titre OmniClassDisplay Screens