Publier vos produits
IFP9850 - 98” ViewBoard® 4K Ultra HD Interactive Flat Panel
IFP9850 - 98” ViewBoard® 4K Ultra HD Interactive Flat Panel
    ViewSonic

    IFP9850 - 98” ViewBoard® 4K Ultra HD Interactive Flat Panel

    Traduit par Google,

    Doté d'une résolution 4K Ultra HD et d'un écran tactile avancé de nouvelle génération, le ViewSonic® ViewBoard® IFP9850 offre des capacités de collaboration incroyables pour les salles de conférence et les salles de classe du 21e siècle. Avec le logiciel d'annotation myViewBoard ® intégré et le logiciel de streaming ViewBoard Cast, la création et le partage de contenu n'ont jamais été aussi simples. De plus, cet écran certifié ENERGY STAR offre une capacité PC en option pour les applications interactives plus gourmandes en ressources informatiques. De plus, l'USB-C intégré offre une connectivité à un fil rapide et facile. Une conception compatible VESA permet une installation sur un support mural ou sur un chariot à roulettes en option pour une installation plus flexible dans les salles de classe et les salles de réunion.

    Performances améliorées de l'écran tactile

    Grâce à la technologie tactile ultra-fine ViewSonic, cet écran interactif offre une expérience d'écriture ultra fluide et naturelle. Le toucher 20 points permet à plusieurs utilisateurs d'écrire ou de dessiner simultanément sur la surface de l'écran à l'aide de stylets ou de leurs doigts, ou des deux en même temps. La prise en charge du stylet à double pointe permet aux utilisateurs d'écrire ou de dessiner simultanément avec deux couleurs différentes.*

    *Disponible dans le tableau blanc pour Windows et Android uniquement.

    myViewBoard ™ Solution de tableau blanc numérique

    Le logiciel de tableau blanc numérique myViewBoard combine une sécurité de niveau entreprise avec des outils de portabilité et d'annotation basés sur le cloud pour améliorer la façon dont votre équipe se connecte et collabore. Les fonctionnalités pratiques incluent une connexion unique sécurisée à vos lecteurs cloud préférés, une conversion facile des fichiers de bureau courants, le partage de code QR et bien plus encore.

    Logiciel de partage de contenu ViewBoard Cast

    ViewBoard Cast permet la diffusion de contenu à partir d'appareils mobiles sur un écran ViewSonic via des réseaux sans fil ou câblés. Plusieurs utilisateurs peuvent annoter simultanément du contenu (tel que des documents, des fichiers cloud, du multimédia, etc.) sur leurs appareils en temps réel, puis diffuser et partager ce contenu sur l'écran ViewSonic. La diffusion multi-écrans permet d'afficher jusqu'à neuf écrans clients sur l'écran ViewSonic. Les plates-formes populaires telles que Windows, Mac, iOS-Airplay, Android et Chrome sont prises en charge.

    SmartPort USB ™

    La fonction ViewSonic SmartPort USB permet de brancher des appareils sur n'importe quelle source vidéo sur l'écran, tout en offrant un accès simultané aux ports USB frontaux de l'écran.

    Androïde 9

    Android 9 fournit des graphismes améliorés et un moteur HTML pour une meilleure expérience vidéo et de navigation.

    Ultra HD 4K

    Affichant plus de 8 millions de pixels avec une densité de pixels élevée, ce moniteur Ultra HD 3840x2160 offre le nec plus ultra en matière de détails et de clarté d'image pour des images époustouflantes et réalistes. De plus, avec 4x plus de pixels que la résolution Full HD, ce moniteur Ultra HD affiche plus de contenu pour maximiser la productivité.

    Connectivité polyvalente

    Une sortie HDMI, plusieurs entrées HDMI et plusieurs ports USB offrent une connectivité polyvalente à divers périphériques de stockage, périphériques et appareils électroniques haute définition pour une commodité et une flexibilité accrues.

    Spécification
    • UPC766907012880
      Display TypeLCD
      Screen Size98
      Viewable Area (in.)97.5
      Light SourceLED
      Display Resolution3840 x 2160
      Aspect Ratio16:9
      Static Contrast Ratio1,200:1
      Backlight Life (Hours)50,000
      Brightness350 cd/m2
      Response Time (Typical GTG)8ms
      Viewing Angles178º horizontal, 178º vertical
      Panel SurfaceAnti-glare 7H tempered glass
      Ethernet LAN(10/100/1000M) (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000)
      OSEmbedded ViewBoard OS
      Media Player TypeSlot-in PC
      GPUArm Mali-G52 MC2
      CPUMStsr MT9950, A73*4, 64bit (FW 32bits)
      CPU Processor Speed1.8GHz
      Memory4GB
      Storage32GB
      Built-in SoftwareAndroid 9
      Internal Speakers16W (x2)
      HDMI 2.0 In3
      HDMI Out1
      VGA1
      3.5mm Audio In1
      3.5mm Audio Out1
      SPDIF Audio Out1
      USB 3.03
      USB 2.02
      Slot-in PC Slot1
      USB B Touch Port2
      RS2321
      Ethernet LAN (RJ45)1
      WIFI Module Slot1
      Intel® OPS Slot In (80-pin)1
      Voltage100-240 VAC
      Consumption (typical)192.5W
      Stand-by<.5W
      Temperature32-104º F (0 - 40º C)
      Humidity (non-condensing)10-90%
      Touch TechnologySlim IR
      Touch PointsWindows: 20, Android: 20
      Tip DetectionDual tips, 3mm and 8mm
      Net (lbs)228.4
      Gross (lbs)293.7
      Net (kg)103.6
      Gross (kg)133.2
      Packaging (in.)97.8 x 58.8 x 14.8
      Physical (in.)88.4 x 52.1 x 3.6
      Packaging (mm)2483 x 1493 x 376
      Physical (mm)2245 x 1323 x 91
      VESA Compatible800 x 600 mm
      Warranty3-year limited warranty on parts, labor and backlight, onsite warranty
      Recycle/DisposalPlease dispose of in accordance with local, state or federal laws.
      Package Contents10ft power cord, Remote control with AAA battery, 10ft touch USB cable, Stylus x 2, Quick Start Guide + Compliance statement, RS232 adapter, Clamp x 5, Camera Plate, Screw x 8 (camera 2+2, wall mount 4), 10ft HDMI cable, Typc-C cable (data & power)
      RegulationsFCC, cTUVus, EPET, ES8, LBL, CE, CB
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Viewsonic_ifp9850-4
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsViewBoard Interactive Flat Panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)46.1
    • Largeur (pouces)77.2
    • Profondeur (pouces)3.1
    En rapport
    • Poids net (Lbs)140.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs