Publier vos produits
LDS136-152 136” All-in-One Mobile Direct View LED Display
LDS136-152 136” All-in-One Mobile Direct View LED Display
LDS136-152 136” All-in-One Mobile Direct View LED Display
LDS136-152 136” All-in-One Mobile Direct View LED Display
LDS136-152 136” All-in-One Mobile Direct View LED Display
LDS136-152 136” All-in-One Mobile Direct View LED Display
LDS136-152 136” All-in-One Mobile Direct View LED Display
LDS136-152 136” All-in-One Mobile Direct View LED Display
    ViewSonic

    LDS136-152 136” All-in-One Mobile Direct View LED Display

    Traduit par Google,
    Découvrez de nouvelles possibilités. Partout. Écrans dvLED tout-en-un mobiles ViewSonic®

    Envie d'un grand écran sans les contraintes ? Le ViewSonic® LDS136-152 est un mur d'images LED Direct View de 136 pouces, pliable et monté sur roulettes pour une flexibilité maximale. Il s'installe en quelques minutes et est livré dans une valise de transport robuste pour un transport et un rangement faciles. Ce modèle de 4e génération intègre des améliorations bien pensées qui simplifient encore plus l'installation et l'utilisation. Son écran motorisé se lève plus haut que tout autre écran dvLED de sa catégorie, offrant ainsi une visibilité optimale à tous les spectateurs. Besoin de l'ajuster ? Montez ou descendez l'écran depuis n'importe quel endroit de la salle grâce à la télécommande incluse. Les ports d'entrée/sortie arrière sont facilement accessibles, pour une connexion rapide et simple des appareils. Un emplacement OPS intégré facilite également l'extension de votre système en cas de besoin. Une charnière repensée renforce sa robustesse pour des installations et des transports répétés. Vous pouvez ainsi utiliser le LDS136-152 en toute confiance pour vos événements, salons professionnels et espaces éphémères. Installez-le, branchez-le et impressionnez votre public !

    Installation facile pour un impact maximal

    Cet écran LED géant est livré prêt à l'emploi : fini les installations complexes ! Dépliez-le, branchez-le, et impressionnez votre public avec des images éclatantes. C'est la solution idéale pour obtenir un affichage immense et spectaculaire où que vous soyez. Simple et efficace, pour un impact maximal.

    Une solution mobile qui vous accompagne partout

    Emportez votre grand écran partout avec vous ! Cet écran de 136 pouces se déplace silencieusement grâce à ses roulettes pivotantes à 360°, facilitant ainsi son partage entre les pièces. Son design pliable astucieux lui permet de se glisser dans la plupart des ascenseurs, et nous avons inclus une valise de transport robuste pour le protéger lors de vos déplacements. C'est une solution véritablement mobile qui apporte une touche d'exception à n'importe quel espace.

    Conçu pour durer dans les zones à fort trafic

    La technologie Glue-on-Board (GOB) protège les LED de l'usure quotidienne. Grâce à leur indice de protection IP65 amélioré , ces écrans offrent une étanchéité totale à la poussière et une résistance aux jets d'eau directs, ainsi qu'une résistance aux chocs IK06 ; ils sont conçus pour les auditoriums, les halls d'entrée et les espaces publics à forte fréquentation.

    Spécification
      • OS: Android 13
      • CPU: RK3588
      • Memory: DDR5 8GB
      • Storage: Total 64GB (60GB available storage)
      • Internal Speakers: 30W x 2
      • PC Resolution (max): 3840 x 2160 @ 60Hz
      • Mac® Resolution (max): 3840 x 2160 @ 60Hz
      • HDMI 2.0 (with HDCP 2.2): 4
      • HDMI 2.0 Out (with HDCP 2.2): 1
      • 3.5mm Audio Out: 1
      • SPDIF Audio Out: 1
      • USB 3.0: 3
      • USB 2.0: 1
      • USB Type C: 1 (data only)
      • RS232: 1
      • Ethernet LAN (RJ45): 3
      • IR in: 1
      • Voltage: 100-120V/20A ~ 50/60Hz
      • Consumption (typical): 100-240V ~ 50/60Hz
      • Stand-by: <0.5W
      • Packaging (in.): 81.5 x 78.58 x 33.35in
      • Physical (in.): 71.7 x 76.7 x 30.71in(min.) / 118.6 x 112.13 x 30.71in(max.)
      • Packaging (mm): 2070 x 1996 x 847mm
      • Physical (mm): 1821 x 1948 x 780mm(min.) / 3012 x 2848 x 780mm(max.)
      • Warranty: 3-year limited warranty on parts and labor, on-site service
      • Package Contents: Power Cord, Remote Control, QSG, Spare LED Module x5, LD-MK-006 x 1, LAN Cable (Cat 5E) x 1, IR Extender Cable x 1
      • Regulations: cTUVus, FCC, RoHS
      • Display Type: Direct View LED
      • Screen Size: 136"
      • Viewable Area (in.): 136
      • Orientation: Landscape
      • LED Pitch Size (mm): 1.56
      • LED Grayscale: 13 bits
      • Backlight Life (Hours): 100,000
      • Viewing Angles: 170º horizontal, 170º vertical
      • Ingress Protection Rating: IP54 (Front)
      • Impact Protection Rating: IK06 (Front)
      • Display Resolution: 1920 x 1080
      • Aspect Ratio: 16:9
      • Light Source: Fine Pixel Pitch LED
      • Brightness: 600 nits (100 levels adjustable)
      • Static Contrast Ratio: 6,500:1
      • Panel Type: Direct View LED SMD + Glue-on-Board
      • Refresh Rate: 3,840Hz
    Spécifications techniques
    • Réference unique.viewsonicLDS136-152
    • Famille de produitsDisplays
    • Groupe de produitsDirect View LED Displays
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-25
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_75_75_15_24
    • Description de l'Uniclass 2015Display screen monitors
    • Code CSI MasterFormat 201427 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Architecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 19 13
    • Titre OmniClassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors