Publier vos produits
X11-4K 4K UHD Projector
X11-4K 4K UHD Projector
X11-4K 4K UHD Projector
X11-4K 4K UHD Projector
X11-4K 4K UHD Projector
X11-4K 4K UHD Projector
X11-4K 4K UHD Projector
X11-4K 4K UHD Projector
    ViewSonic

    X11-4K 4K UHD Projector

    Traduit par Google,
    Combinant une véritable résolution 4K Ultra HD avec la prise en charge HDR/HLG, une technologie LED avancée de nouvelle génération et des capacités intelligentes dans un design portable, le projecteur ViewSonic® X11-4K offre une expérience cinématographique immersive de n'importe où dans votre maison. Avec une poignée de transport facile, ce projecteur peut être déplacé d'une pièce à l'autre et même à l'extérieur pour les fêtes dans le jardin. La configuration se fait sans effort avec une mise au point automatique instantanée, une distorsion trapézoïdale H/V et des réglages aux 4 coins. De plus, un objectif à courte focale peut fournir des images jusqu'à 100 pouces lorsque le projecteur est placé à quelques mètres d'un mur ou d'un écran. Peu importe où vous regardez, les images restent vives et claires grâce à 2 400 lumens de luminosité, 125 % de compatibilité Rec.709 et une résolution 4K Ultra HD 3840 x 2160 époustouflante, tandis que les haut-parleurs Harman Kardon personnalisés offrent un son incroyable. Les fonctions de connectivité intelligentes ajoutent encore plus de plaisir, notamment la duplication d'écran sans fil depuis votre téléphone, la connectivité Bluetooth pour des options audio flexibles et l'USB-C pour une connexion par câble unique à une Nintendo® Switch.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Viewsonic_X11-4K
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsProjectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7
    • Largeur (pouces)10.3
    • Profondeur (pouces)10.7
    En rapport
    • Poids net (Lbs)9.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel