Publier vos produits
Villa Original - Balcony door
Villa Original - Balcony door
Villa Original - Balcony door

    Villa Original - Balcony door

    Traduit par Google,

    Porte-fenêtre à ouverture extérieure. Double vitrage à haute performance énergétique et cadre en pin imprégné sans nœuds et abouté, recouvert d'un bardage extérieur en aluminium.

    Spécification
      • Frame: Finger jointed knot-free impregnated pine
      • Color Interior: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
      • Color Exterior: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 70 - Gloss
      • Glass: 3-glass double energy + argon
        Tempered glass inside & outside
      • U-Value: 1.1
      • G-Value: 53%
      • LT-Value: 74%
      • Glazing strip: Part of the aluminum cladding construction.
      • Frame screw: Pre-drilled 14 mm (Frame screw not included)
      • Frame depth: 115 mm
      • Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20 mm
      • Handle: Hoppe Tokyo dark gray aluminum look, LPGV as standard (inside handle)
      • Sound value: 31 db
      • Hinges: Electrogalvanized steel, rear edge secured and adjustable
      • Espanjolet: 4-point locking. 2 hook bolts, 2 wedge bolts
      • Door brake: Stepless via espagnolette
      • Threshold: Completely in fine wood iroko
      • Rubber strip around glass cassette: Black
    Spécifications techniques
    • Réference unique.balcony-door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)115
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLettonie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Suède