Publier vos produits
Villa Original - Sliding door, double - Painted wood
Villa Original - Sliding door, double - Painted wood
Villa Original - Sliding door, double - Painted wood
Villa Original - Sliding door, double - Painted wood

    Villa Original - Sliding door, double - Painted wood

    Traduit par Google,

    Double vantail coulissant à ouverture latérale, une fonction fiable, sûre et éprouvée. Double vitrage à haute performance énergétique et cadre en pin abouté, sans nœuds, imprégné et peint.

    Spécification
      • Frame: Finger-jointed knot-free impregnated pine
        Common profile on internal frame and sash
      • Colour: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
      • Glass: 3-glass double energy + argon + warm edge (white)
      • U-Value: 1.1
      • G-Value: 53%
      • LT-Value: 74%
      • Frame screw: Pre-drilled 14 mm
      • Frame depth: 184 mm
      • Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20mm
      • Rubber strip around glass cassette: Black
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sliding-door-double-wood
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-31
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)184
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLettonie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 73
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors