Publier vos produits
FlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-VitrA-Root Square Series
FlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-VitrA-Root Square Series
FlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-VitrA-Root Square Series
FlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-VitrA-Root Square Series
FlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-VitrA-Root Square Series

    FlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-VitrA-Root Square Series

    Traduit par Google,

    Plaque affleurante Root Square, nickel brossé

    Code produit : 740-2395

    Spécifications techniques
    • Réference unique.740-2395
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsConcealed Cistern - WC flush plates and buttons
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)165
    • Largeur (mm)245
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)0.44
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010204
    • Nom ETIMAccessories, shower/WC
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 29
    • Titre OmniClassToilet Accessories Dispensers
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie