Publier vos produits
Bidet - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA
Bidet - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA
Bidet - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA

    Bidet - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Bidet - Fixé au sol - Série Zentrum - VitrA

    Code produit : 5796-003-0288

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Bidet-FloorMounted-Vitra_ZentrumSeries_5796-003-0288
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsBidets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)25.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010126
    • Nom ETIMBidet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie