Publier vos produits
Darling New Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 224915
Darling New Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 224915
Darling New Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 224915
Darling New Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 224915
Darling New Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 224915
    DURAVIT AG

    Darling New Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 224915

    Traduit par Google,
    • 1 aire de lavage
    • Kit de montage dissimulé : aspect harmonieux, le design n'est dérangé par rien
    • Idéal pour les robinets à alésage simple
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Système de montage breveté Durafix : kit de montage dissimulé en métal, montage particulièrement simple et rapide - et totalement invisible
    • Installation murale
    • Avec pont de robinet
    • avec trop-plein
    Spécification
      • Duravit Darling New Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Durafix - 2249150000
      • Duravit Darling New Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Durafix, WonderGliss - 22491500001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Darling-New-Wall-mounted-bidet-540-mm-224915
    • Famille de produitsBidets
    • Groupe de produitsWall-mounted bidet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)290
    • Largeur (mm)365
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)20.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010126
    • Nom ETIMBidet
    • Nom UNSPSCBidets
    • Code UNSPSC30181502
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures