Publier vos produits
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA

    Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Urinoir - Urinoir Photocellule - Série Arkitekt - VitrA

    Nouvelle génération d'urinoir qui combine diverses fonctions telles que VitrAfresh, cuvette Rim-ex et cellule photoélectrique pour offrir l'utilisation la plus hygiénique et l'économie d'eau. C'est facile à réparer.

    Code produit : 5999B003-5555

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Urinal-PhotocellUrinal-Vitra-ArkitektSeries_5999B003-5555
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsUrinals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)680
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)27.93
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010235
    • Nom ETIMUrinal
    • Nom UNSPSCUrinals
    • Code UNSPSC30181506
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 21 00
    • Titre OmniClassUrinals
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie