Publier vos produits
ME by Starck urinal 280930
ME by Starck urinal 280930
ME by Starck urinal 280930
ME by Starck urinal 280930
ME by Starck urinal 280930
    DURAVIT AG

    ME by Starck urinal 280930

    4.9 sur 5 étoiles4.9(10 Avis)
    Traduit par Google,
    • Bord de rinçage ouvert Duravit Rimless® avec débit d'eau dynamique : résultats de rinçage parfaitement hygiéniques, même avec de petites quantités d'eau
    • La céramique super lisse entièrement émaillée empêche la formation de germes et les dépôts
    • Rinçage hygiénique sans pulvérisation excessive
    • En céramique sanitaire de haute qualité et durable : matériau particulièrement robuste et résistant aux rayures avec un haut degré de dureté, surface facile à nettoyer et hygiénique
    • Eau de chasse minimale requise : seulement 0,5 litre
    • Installation murale
    Spécification
      • Duravit ME by Starck Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Incl. mounting material - 2809300000
      • Duravit ME by Starck Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Incl. mounting material, WonderGliss - 28093000001
      • Duravit ME by Starck Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Incl. mounting material, HygieneGlaze - 2809302000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.me-by-starck-urinal-280930
    • Famille de produitsUrinals
    • Groupe de produitsUrinal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)585
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)20.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010235
    • Nom ETIMUrinal
    • Nom UNSPSCUrinals
    • Code UNSPSC30181506
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Numéro OmniClass23-31 21 00
    • Titre OmniClassUrinals
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures