Publier vos produits
Stair Wrap - Glass (Soffit)
Stair Wrap - Glass (Soffit)
Stair Wrap - Glass (Soffit)
Stair Wrap - Glass (Soffit)

    Stair Wrap - Glass (Soffit)

    Traduit par Google,

    Améliorez votre vision du design avec les systèmes STAIR WRAP de VIVA Railings, la dernière innovation en matière de garde-corps architecturaux. Conçu pour s'intégrer harmonieusement à nos solutions de garde-corps, STAIR WRAP offre une transition visuellement transparente avec les traverses et les soffites sous les escaliers et les balcons, formant un effet « enveloppant » cohérent inspiré des besoins et des commentaires de nos clients exigeants.

    Système de verre STAIR WRAP

    Transformez vos conceptions architecturales avec le système de verre STAIR WRAP, une solution de pointe de VIVA Railings. Conçue pour l'élégance et la durabilité, l'option verre s'intègre parfaitement aux escaliers et aux balcons, offrant un effet « enveloppant » saisissant. Faites votre choix parmi une variété de finitions de verre haut de gamme, notamment transparentes, à faible teneur en fer, teintées, imprimées et gravées, toutes dotées d'une construction laminée trempée SGP pour une sécurité et une clarté supérieures.

    L'éclairage LED en option améliore l'esthétique, en offrant des effets de rétroéclairage ou de rétroéclairage personnalisables qui ajoutent de la profondeur et de la sophistication à tout projet. Parfait pour créer des espaces aérés et ouverts qui privilégient à la fois le style et la sécurité, le système de verre STAIR WRAP est le mélange ultime de forme et de fonction.

    Spécification
    • HARDWARE:

      MATERIAL: Aluminum

      FINISH: Anodized/CERASHIELD(3)

      SIZE/SPACING: 2-3/4" x 1-3/4" Hardware


      SOFFIT:

      MATERIAL: Temp. Laminated Glass

      FINISH: Clear, Tinted, Colored Int. Printed or Casted

      SIZE/SPACING: 3/8" or 1/2" Lami. Temp. glass PVB or SGP(2) Interlayer(1)


      (1) Thickness and interlayer type typically to be confirmed via engineering.
      (2) Viva Railings recommends using SGP for external applications.
      (3) CERASHIELD: Ceramic Coating, Enhanced durability and superior
      protection. Available in a wide range of colors. (Replaces traditional powder coat finish options.)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.stair-wrap-glass-soffit
    • Famille de produitsOthers
    • Groupe de produitsStair Wrap Glass & Metal
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-01-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC012260
    • Nom ETIMHandrail system
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Description de l'Uniclass 2015Handrail systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing