Publier vos produits
FD9187-H Fixed Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9187-H Fixed Dome Network IP Camera

4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
Traduit par Google,

VIVOTEK FD9187-H est une caméra IP réseau dôme d'intérieur équipée d'un capteur Full HD permettant une résolution de 2560 x 1944 à 30 ips. Et FD9187-H prend également en charge la résolution standard 1920x1080 à 60 images par seconde. Doté de la technologie VIVOTEK SNV et WDR Pro, le FD9187-H est capable de capturer une image de haute qualité, que ce soit dans un environnement à contraste élevé ou à faible luminosité.

Le modèle de caméra IP FD9187-H offre un objectif fixe pour différents scénarios d'utilisation. Les illuminateurs IR sont équipés d'une portée effective de 30 mètres pour une meilleure visibilité nocturne. Pour les applications intérieures, le capteur PIR est intégré pour détecter les événements inattendus.

Utilisant la technologie Smart Stream III de VIVOTEK et la prise en charge du codec H.265, le FD9187-H réduit la bande passante jusqu'à 90 %* tout en conservant une excellente qualité d'image. De plus, VIVOTEK VADP (plate-forme de développement d'applications VIVOTEK) permet aux utilisateurs d'ajouter une application personnalisée pour divers scénarios d'application et d'utilisateur.

Spécification
  • 30 fps @ 2560x1920, 60 fps @ 1920x1080 H.265 Compression Technology Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Built-in IR Illuminators, Effective up to 30 Meters Smart IR Technology to Avoid Overexposure Smart Motion Detection to Reduce False Alarms Trend Micro IoT Security Built-in PIR Sensor for Human Detection
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-FD9187-H
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produitsFixed Dome IP Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security