Publier vos produits
ND9312 H.265 8-CH Embedded NVR
VIVOTEK

ND9312 H.265 8-CH Embedded NVR

Traduit par Google,

Meilleure qualité vidéo avec une bande passante inférieure

Avec la norme H.265 et la technologie Smart Stream de VIVOTEK, VIVOTEK NVR est non seulement capable de fournir une vidéo de haute qualité, mais également d'économiser l'utilisation de la bande passante du réseau et de la capacité d'enregistrement plus que la norme H.264 standard.

Entrée vidéo de la caméra IP 4K et sortie vidéo locale 4K

Prenant en charge l'entrée vidéo de la caméra IP 4K et la sortie vidéo locale 4K, le NVR de VIVOTEK peut fournir aux utilisateurs une résolution vidéo extra haute définition garantissant qu'ils ne manqueront jamais un seul détail dans la surveillance vidéo et l'enregistrement.

Déformation fisheye

Le NVR de VIVOTEK offre simultanément les modes LiveView et Playback pour une caméra réseau fisheye. Ils offrent également plusieurs modes d'affichage fisheye de-warp, y compris 1O, 1P, 1R, 1O3R, 1O8R, permettant aux utilisateurs de surveiller n'importe quel angle ou de profiter d'images détaillées précises pour une expérience de surveillance totale.

Chrome et Firefox désormais pris en charge

La prise en charge des navigateurs Web sans plug-in permet aux utilisateurs de visualiser/paramétrer directement le Web sur IE, et désormais également sur les navigateurs Web Chrome et Firefox, pour Windows et macOS.

Sécurité IdO de Trend Micro

En collaboration avec des partenaires logiciels de cybersécurité de pointe, VIVOTEK se concentre sur la fabrication de produits et de logiciels de sécurité réseau conformes aux protocoles de l'industrie, ainsi que sur le développement constant de boucliers pour augmenter votre protection contre diverses cyberattaques. En choisissant les solutions VIVOTEK, les utilisateurs peuvent profiter non seulement de produits de haute qualité, mais également d'environnements réseau plus sûrs.

Application et portail VIVOCloud pour une visualisation 24h/24 et 7j/7

L'application gratuite VIVOCloud rend la surveillance légère et portable, garantissant un fonctionnement efficace. La dernière technologie P2P rend l'accès à distance encore plus pratique, en scannant simplement le code QR et en installant l'application, les utilisateurs peuvent visualiser les flux en direct et lire les clips enregistrés avec l'interface intuitive à tout moment, n'importe où. Armés de la fonction de notification push, les utilisateurs recevront directement un message d'alerte sur leur appareil mobile Android/iOS et liront directement la vidéo pour vérifier toute activité suspecte.

Spécification
  • Key Features

    • H.265 Compression Technology
    • Up to 8 Channel IP Camera Input
    • HDMI Video Output up to 4K Resolution
    • 1 x 3.5" SATA HDD
    • Up to 8MP Camera Live View and Playback
    • Trend Micro IoT Security
    • Multiple Browsers Supported: IE, Chrome, and Firefox on both Windows & macOS
    • Live and Playback Fisheye Dewarp
    • VIVOCloud App & Portal for 24/7 Viewing
    • Compact Size with Fanless Design
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-ND9312
  • Famille de produitsNVR
  • Groupe de produitsNetwork Video Recorders (NVR's)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCSurveillance video or audio recorders
  • Code UNSPSC46171621
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_03_56
  • Description de l'Uniclass 2015Network video recorders
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Digital Video Recorders and Analog Recording Devices
  • Numéro OmniClass23-29 11 13 13 13
  • Titre OmniClassSecurity Digital Video Recorders