Publier vos produits
ND9424P-v2 H.265 16-CH Embedded PoE NVR
VIVOTEK

ND9424P-v2 H.265 16-CH Embedded PoE NVR

Traduit par Google,

Le ND9424P-v2 de VIVOTEK est un NVR autonome de nouvelle génération H.265 basé sur Linux qui prend en charge le décodage vidéo de caméra IP jusqu'à 4K et l'affichage vidéo 4K local. Grâce à la technologie de compression avancée H.265, les utilisateurs peuvent profiter d'une vidéo de qualité Full HD tout en dépensant moins de capacité de disque dur que H.264.

Le NVR dispose de 16 ports PoE 802.3 at/af intégrés pour fournir aux utilisateurs une installation de caméra IP facile et pratique, et prend également en charge l'accès à distance et mobile via les applications VIVOCloud et iViewer pour les appareils iOS et Android. L'application VIVOCloud fournit des fonctions de notification push instantanée et de lecture vidéo directe lorsqu'elle est déclenchée par une notification d'alarme et fournit aux utilisateurs un NVR flexible et intelligent pour une utilisation transparente dans les applications de vidéosurveillance de petite à moyenne taille.

Les utilisateurs du NVR bénéficieront également de la coopération de VIVOTEK avec la société de cybersécurité de renommée mondiale, Trend Micro. Grâce à des caméras réseau équipées du logiciel anti-intrusion de Trend Micro, VIVOTEK allie haute sécurité et surveillance réseau robuste pour sécuriser des vies et protéger les données dans diverses applications.

Spécification
  • Key Features

    • H.265/H.264 Compression Technology
    • 4K Display for Clear and Detailed Monitoring
    • Live and Playback Fisheye Dewarp
    • Core+ 3.0: Trend Micro IoT Security & Cybersecurity Management, Smart Search II, Smart VCA Event Search, VCA Counting Solution
    • VIVOTEK's Smart Stream II to Optimize Bandwidth Efficiency
    • 802.3at/af Compliant PoE port x 16
    • RAID 0, 1 Supported to Prevent from Recording Data Loss
    • Multiple Browsers Supported: IE, Chrome and Firefox on both Windows & macOS
    • Supports VCA Counting Solution
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-ND9424P-V2
  • Famille de produitsNVR
  • Groupe de produitsNetwork Video Recorders (NVR's)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCSurveillance video or audio recorders
  • Code UNSPSC46171621
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_03_56
  • Description de l'Uniclass 2015Network video recorders
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Digital Video Recorders and Analog Recording Devices
  • Numéro OmniClass23-29 11 13 13 13
  • Titre OmniClassSecurity Digital Video Recorders