Publier vos produits
NV9411P H.265 16-CH Embedded PoE Mobile NVR
VIVOTEK

NV9411P H.265 16-CH Embedded PoE Mobile NVR

Traduit par Google,

Le NV9411P de VIVOTEK est un NVR mobile conçu pour la surveillance des transports et fournit un affichage en temps réel 1080p 16 canaux avec une efficacité d'enregistrement grâce à la technologie avancée de compression vidéo H.265. Les 8 ports PoE 802.3at/af fournissent les connexions réseau et l'alimentation des caméras réseau. Avec une conception robuste conforme aux normes EN50155 et MIL-STD-810G, le NVR mobile fournira une protection durable et robuste pour tous les types de mouvement de véhicule.

Le NV9411P prend en charge le capteur G intégré et le module GNSS pour fournir des informations telles que les événements de capteur G et les événements de vitesse, ainsi que pour offrir plusieurs interfaces réseau telles que LAN, WiFi et LTE pour différentes exigences de connexion réseau. En mettant en œuvre le logiciel VAST 2 de VIVOTEK, les emplacements de suivi GPS sont instantanément affichés sur Google Maps. Les vidéos en direct peuvent également être affichées à distance, permettant un accès instantané pour un contrôle de sécurité complet.

Lorsqu'il est installé dans des véhicules, le NVR mobile prend en charge le délai d'activation/désactivation de l'alimentation du système et la protection contre les basses tensions pour une meilleure fiabilité du système. Le NVR dispose également d'une large gamme d'entrées d'alimentation, d'un châssis en aluminium, d'un chauffage intégré, d'une protection contre les surtensions et d'une protection contre les chocs et les vibrations. Avec une conception facile à installer ainsi qu'un fonctionnement simple et des fonctionnalités riches, le NV9411P offre plus de possibilités pour les applications de sécurité embarquées de demain.

Spécification
  • Key Features

    • H.265 1080p 16-CH Real-time Live Display
    • VIVOTEK's Smart Stream II to Optimize Bandwidth Efficiency
    • 4K Display for Clear and Detailed Monitoring
    • LAN/Wi-Fi/LTE Multiple Network Connections
    • 802.3at/af Compliant PoE port x8 with Management Efficiency
    • Built-in G-sensor for Vehicle Vibration Alerts
    • GPS Tracking on Google Maps with VAST 2 VMS
    • Delay Power Startup/Shutdown and Low Voltage Protection
    • Built-in Heater for Extreme Temperatures (-40°C ~ 55°C)
    • EN50155/MIL-STD-810G certified to Ensure Reliability during Vehicle Travel
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-NV9411P
  • Famille de produitsNVR
  • Groupe de produitsNetwork Video Recorders (NVR's)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCSurveillance video or audio recorders
  • Code UNSPSC46171621
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_03_56
  • Description de l'Uniclass 2015Network video recorders
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Digital Video Recorders and Analog Recording Devices
  • Numéro OmniClass23-29 11 13 13 13
  • Titre OmniClassSecurity Digital Video Recorders