Publier vos produits
SC8131 Stereo Network Camera
VIVOTEK

SC8131 Stereo Network Camera

Traduit par Google,
Le SC8131 de VIVOTEK est une caméra de comptage stéréo, armée de la technologie de profondeur 3D de VIVOTEK et de la fonctionnalité de surveillance vidéo, fournissant une vidéo de suivi précise en temps réel et un comptage de haute précision jusqu'à 98 %. La caméra stéréo génère des informations de données telles que le comptage des personnes, le suivi du chemin de flux qui s'applique à l'amélioration de l'aménagement du magasin, l'évaluation promotionnelle, la planification du personnel et le contrôle des temps de service, fournissant aux propriétaires d'entreprise des mesures clés pour prendre efficacement des décisions d'exploitation et augmenter le retour sur investissement. Montée au-dessus d'une entrée de magasin, la caméra à double objectif permet à la vision stéréoscopique de suivre avec précision les positions 3D des objets se déplaçant dans le champ de vision. Les adultes ou les enfants, les individus seuls ou les groupes, peuvent être distingués des objets non humains tels que les caddies et les poussettes, fournissant des analyses de comptage précises même aux heures les plus occupées et les plus encombrées. De plus, grâce à une intégration transparente avec les rapports VCA (analyse de contenu vidéo) dans VAST de VIVOTEK, les métadonnées sont affichées dans des graphiques et des graphiques linéaires complets, ce qui rend le SC8131 idéal pour l'analyse de la vente au détail. Le calcul des données de disparité de hauteur est intégré dans la caméra stéréo, au lieu d'envoyer des flux vidéo à un ordinateur dédié exécutant un logiciel d'analyse séparé. La solution de comptage économise la bande passante et réduit le risque de perte de données en cas de panne de réseau ou d'alimentation.
Spécification
  • VIVOTEK's 3D Depth Technology High Accuracy Rate up to 98% Local Storage Data for Counting Report Easy Installation and Configuration Seamless Counting with VAST CMS
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-SC8131
  • Famille de produitsNetwork Cameras
  • Groupe de produitsStereo, Split & Thermal Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security