Publier vos produits
FD8167A Fixed Dome Network IP Camera, V Series, 2MP, 20M IR, Smart Stream II, SNV, Defog
VIVOTEK

FD8167A Fixed Dome Network IP Camera, V Series, 2MP, 20M IR, Smart Stream II, SNV, Defog

Traduit par Google,

Aperçu

La caméra IP FD8167A de VIVOTEK est une caméra de sécurité réseau à dôme fixe facile à utiliser spécialement conçue pour les applications de sécurité intérieure avec un extérieur compact et élégant. Équipé d'un capteur 2MP permettant une résolution de visualisation de 1920x1080 à 30 ips fluides, le FD8167A est une caméra tout-en-un capable de capturer des vidéos de haute qualité et haute résolution jusqu'à 2 mégapixels, même dans des environnements à faible luminosité.

Le FD8167A est doté de la technologie sophistiquée Smart Stream II de VIVOTEK, permettant à la caméra d'optimiser la qualité d'image pour les régions souhaitées, et ainsi d'assurer une efficacité maximale de l'utilisation de la bande passante et des économies allant jusqu'à 50 % sur les besoins en bande passante et en stockage.

Afin de s'adapter aux conditions d'éclairage extérieur en constante évolution, le FD8167A dispose d'un filtre anti-IR amovible ainsi que d'illuminateurs IR efficaces jusqu'à 20M pour une qualité d'image supérieure 24 heures sur 24. Intégrant un certain nombre de fonctionnalités avancées standard pour les caméras VIVOTEK, y compris la rotation vidéo, le désembuage, un emplacement pour carte MicroSD/SDHC/SDXC dédié et le logiciel d'enregistrement à 32 canaux de VIVOTEK, le FD8167A est la solution idéale pour vos besoins de surveillance intérieure.

Principales caractéristiques

  • Capteur CMOS 2 mégapixels
  • 30 ips @ 1920x1080
  • H.264 en temps réel, compression MJPEG (double codec)
  • Filtre anti-IR amovible pour la fonction jour et nuit
  • Illuminateurs IR intégrés, efficaces jusqu'à 20 mètres
  • PoE intégré conforme à la norme 802.3af
  • Emplacement pour carte MicroSD/SDHC/SDXC intégré pour le stockage intégré
  • Prend en charge la norme ONVIF pour simplifier l'intégration et améliorer l'interopérabilité
  • SNV (Visibilité nocturne suprême)
  • Smart Stream II pour optimiser l'efficacité de la bande passante
  • Réduction du bruit 3D
  • Technologie IR intelligente pour éviter la surexposition
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-fd8167a
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produitsFixed Dome IP Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-29
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security