La SD9362-EHL de VIVOTEK est une caméra de sécurité réseau à dôme haute vitesse H.265 Full HD. Armé d'un zoom optique 30x, l'appareil photo est capable de capturer des détails fins avec une qualité irréprochable. En combinant à la fois H.265 et la technologie Smart Stream II de VIVOTEK qui permet à la caméra d'optimiser la qualité pour les régions souhaitées et donc de maximiser l'efficacité de l'utilisation de la bande passante, elle est capable de réduire à la fois la consommation de bande passante et de stockage jusqu'à 80 %* tout en maintenant la le plus haut niveau de qualité d'image.
Offrant une qualité vidéo extra fluide avec des résolutions allant jusqu'à 60 ips à 1920 x 1080, le SD9362-EHL est également équipé de la technologie WDR Pro et d'un filtre anti-IR pour un fonctionnement jour/nuit fluide. Cela permet à la caméra de faire face sans effort aux conditions d'éclairage difficiles rencontrées dans la surveillance 24h/24 et 7j/7. De plus, le boîtier étanche IP68, anti-vandalisme IK10 et NEMA 4X du SD9362-EHL protège le boîtier de la caméra contre la pluie, la poussière et la corrosion et offre une large plage de températures de fonctionnement comprise entre -40° C et 55°C. Cette combinaison de robustesse et de hautes performances garantit que le SD9362-EHL est particulièrement adapté à la surveillance d'espaces intérieurs ou extérieurs larges, ouverts et difficiles tels que les aéroports, les autoroutes et les parkings où une fiabilité et une précision de haut niveau sont requises.
* En fonction de la scène surveilléeDisponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |