Publier vos produits
FD8382-EVF2 Fixed Dome IP Camera, 5MP, 30M IR, WDR Enhanced, 3DNR, IP66, IK10,  Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, Extreme Weather, Defog
VIVOTEK

FD8382-EVF2 Fixed Dome IP Camera, 5MP, 30M IR, WDR Enhanced, 3DNR, IP66, IK10, Smart Stream, Smart IR, Video Rotation, Extreme Weather, Defog

Traduit par Google,

Aperçu

La FD8382-EVF2 de VIVOTEK est une caméra IP de sécurité réseau à dôme fixe d'extérieur économique mais professionnelle de la série 5MP Lite de VIVTOTEK, qui offre jusqu'à 15 ips à 5 mégapixels ou 30 ips à une résolution de 1080p à un prix compétitif.

Pour répondre aux exigences des applications extérieures, le FD8382-EVF2 de VIVOTEK fournit une mise au point fixe, utilisée pour un fonctionnement simple sans alimentation supplémentaire. Pendant ce temps, conçu pour fournir une résolution plus élevée, le FD8382-EVF2 est une solution idéale pour ceux qui exigent des images plus nettes avec plus de détails. Grâce à la puissante technologie de réduction du bruit 3D et à la technologie Smart Stream, l'IB8382-EVF2 peut également optimiser la résolution d'un objet ou d'une zone souhaitée afin de maximiser l'efficacité de l'utilisation de la bande passante.

Pour garantir une résolution plus élevée même dans des environnements difficiles, le FD8382-EVF2 de VIVOTEK est également équipé d'un boîtier classé IP66 pour aider le boîtier de la caméra à résister à la pluie, à la poussière et même aux jets d'eau à haute pression de toutes les directions, tandis que son boîtier classé IK10 offre une protection contre les actes. de vandalisme ou d'autres impacts. De plus, une large plage de températures de fonctionnement améliore encore les performances et la fiabilité du FD8382-EVF2 par temps extrêmement froid ou chaud, même lors de l'utilisation de PoE.

Avec la VADP (plate-forme de développement d'applications VIVOTEK) hautement flexible, les utilisateurs peuvent étendre les fonctionnalités de cette série FD8382 en ajoutant des applications tierces pour les FD8382-VF2, FD8382-EVF2, FD8382-TV et FD8382-ETV. Ainsi, la série FD8382 est non seulement équipée de plusieurs méthodes de mise au point et d'options à large plage de températures, mais elle est également très flexible et peut être étendue pour répondre à un large éventail d'exigences.

Principales caractéristiques

  • Capteur CMOS 5 mégapixels
  • 15 ips @ 2560x1920
  • Illuminateurs IR intégrés, efficaces jusqu'à 30 mètres
  • WDR amélioré pour une visibilité inégalée dans les environnements lumineux et sombres
  • Smart Stream pour optimiser l'efficacité de la bande passante
  • Réduction du bruit 3D
  • Audio bidirectionnel
  • Rotation vidéo pour la vue du couloir
  • Boîtier résistant aux intempéries IP66 et anti-vandalisme IK10
  • Prise en charge de l'installation avec la boîte de conduit extérieure AM-713
  • Prise en charge des conditions météorologiques extrêmes avec PoE
  • Prise en charge de VIVOTEK VCA (analyse de contenu vidéo)
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-fd8382-evf2
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produitsFixed Dome IP Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-07-10
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security