Publier vos produits
FD9167-HT Fixed Dome IP Camera
VIVOTEK

FD9167-HT Fixed Dome IP Camera

Traduit par Google,

La FD9167-HT est la nouvelle caméra IP réseau dôme infrarouge professionnelle d'intérieur de VIVOTEK, équipée d'un capteur Full HD capable d'une résolution de 1920x1080 à 30 ips. Avec la technologie VIVOTEK SNV et WDR Pro la plus récente, le FD9167-HT est capable de capturer des images de la plus haute qualité dans des environnements à faible luminosité et à contraste élevé.

Le modèle de caméra IP FD9167-HT offre également une excellente image dans la technologie de surveillance nocturne. En adoptant la technologie Smart IR II des dômes rapides VIVOTEK, les illuminateurs IR FD9167-HT s'alignent désormais sur l'angle de mise au point de l'objectif de mise au point à distance pour fournir la meilleure qualité d'image IR quel que soit le réglage de l'objectif. Cette fonction optimise l'intensité IR, réduit les points chauds IR et augmente la portée efficace IR jusqu'à 30 mètres.

Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-fd9167ht
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produitsFixed Dome IP Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security