Publier vos produits
FD9365-HTV Fixed Dome Camera
VIVOTEK

FD9365-HTV Fixed Dome Camera

4.3 sur 5 étoiles4.3(9 Avis)
Traduit par Google,

La FD9365-HTV est la nouvelle caméra réseau dôme extérieure phare de VIVOTEK, équipée d'un capteur Full HD capable d'une résolution de 1920x1080 à 60 ips. Avec la technologie VIVOTEK SNV et WDR Pro la plus récente, le FD9365-HTV est capable de capturer des images de la plus haute qualité dans des environnements à faible luminosité et à contraste élevé.

Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-fd9365htv
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produitsFixed Dome IP Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security