La FD9391-EHTV est la nouvelle caméra réseau dôme extérieure phare de VIVOTEK, équipée d'un capteur 4K ultra HD capable d'une résolution de 3840 x 2160 à 30 ips. Avec la dernière technologie VIVOTEK WDR Pro, le FD9391-EHTV est capable de capturer des images de la plus haute qualité dans des environnements à contraste élevé.
FD9391-EHTV prend également en charge la résolution HD standard 1920x1080 à 120 images par seconde, capable de capturer des objets en mouvement très rapide. De plus, le FD9391-EHTV utilise la technologie Smart Stream III de VIVOTEK et le codec de compression H.265, réduisant la bande passante de plus de 90 %* tout en conservant une excellente qualité d'image. Le boîtier certifié IP66, IK10 et NEMA 4X du FD9391, capable de fonctionner à des températures de -50°C à 60°C, protège toutes ces caractéristiques.
* Selon les scènes
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |