L'IB8367A de VIVOTEK est une caméra de sécurité réseau tout-en-un conçue pour diverses applications extérieures. Équipé d'un capteur 2MP permettant une résolution de visualisation de 1920x1080 à 30 ips fluides, l'IB8367A est une caméra extérieure idéale et hautement adaptable capable de capturer des vidéos de haute qualité à des résolutions élevées allant jusqu'à 2 mégapixels, même dans des environnements à faible luminosité.
L'IB8367A est doté de la technologie sophistiquée Smart Stream II de VIVOTEK, permettant à la caméra d'optimiser la qualité d'image pour les régions souhaitées, garantissant ainsi une efficacité maximale de l'utilisation de la bande passante et des économies allant jusqu'à 50 % sur les besoins en bande passante et en stockage. Afin de s'adapter aux conditions d'éclairage extérieur en constante évolution, l'IB8367A dispose également d'un filtre anti-IR amovible ainsi que d'illuminateurs IR efficaces jusqu'à 30M pour une qualité d'image supérieure 24h/24. Pour une protection contre les environnements extérieurs difficiles, la caméra est enfermée dans un boîtier IP66 résistant aux intempéries, ce qui la rend imperméable à la pluie et à la poussière. La robustesse de l'IB8367A est encore renforcée par l'adoption d'un boîtier de conception robuste IK10.
Intégrant un certain nombre de fonctionnalités avancées standard pour les caméras VIVOTEK, y compris la rotation vidéo, le désembuage, un emplacement pour carte MicroSD/SDHC/SDXC dédié et le logiciel d'enregistrement 32 canaux de VIVOTEK, l'IB8367A est la solution idéale pour divers besoins de surveillance extérieure.
Principales caractéristiquesDisponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |