L'IB836B-HF3 de VIVOTEK est une caméra de sécurité réseau élégante de type bullet conçue pour diverses applications extérieures et offrant une gamme complète d'options. Équipé d'un capteur Full HD 2MP permettant une résolution de visualisation de 1920x1080 à 30 ips fluides, l'IB836B-HF3 est une caméra extérieure tout-en-un capable de capturer des vidéos haute qualité et haute résolution jusqu'à 2 mégapixels avec la technologie WDR et SNV, que ce soit en contraste élevé ou dans des environnements à faible luminosité.
En augmentant son fonctionnement simple, l'IB836B-HF3 fournit une mise au point fixe sans alimentation électrique. Pour répondre aux exigences des applications extérieures et difficiles, l'IB836B-EHF3 de VIVOTEK est également armé d'un boîtier classé IP66 pour aider le boîtier de la caméra à résister à la pluie, à la poussière et aux jets d'eau à haute pression de toutes les directions, tandis que son boîtier classé IK10 offre une protection robuste contre actes de vandalisme ou autres impacts.
Lors du choix de la série VIVOTEK IB836B-H, les clients se verront proposer quatre options : IB836B-HF3, IB836B-EHF3, IB836B-HT et IB836B-EHT. Différentes options peuvent être choisies en fonction des exigences de votre application, telles que la méthode de mise au point ou la température de l'environnement de fonctionnement.
Principales caractéristiquesDisponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |