L'IB8382-ET de VIVOTEK est une caméra de sécurité réseau extérieure professionnelle économique de la série 5MP Lite de VIVTOTEK qui offre jusqu'à 15 ips à 5 mégapixels ou 30 ips à une résolution de 1080p à un prix compétitif. Équipé d'un nouveau capteur d'image haute résolution, différent des autres caméras 5MP, l'IB8382-ET offre une qualité d'image plus nette et des détails plus fins à un prix abordable. Et avec la puissante technologie de réduction du bruit 3D et la technologie Smart Stream, l'IB8382-ET peut également optimiser la résolution pour un objet ou une zone souhaitée afin de maximiser l'efficacité de l'utilisation de la bande passante.
Pour créer la mise au point parfaite requise pour profiter des avantages des résolutions plus élevées, l'IB8382-ET de VIVOTEK fournit une mise au point à distance avec des moteurs pas à pas intégrés et un iris P pour un réglage précis à distance. Et pour fournir une résolution plus élevée dans les environnements extérieurs et difficiles, la série IB8382-ET de VIVOTEK est également équipée d'un boîtier classé IP66 pour aider le boîtier de la caméra à résister à la pluie, à la poussière et aux jets d'eau à haute pression de toutes les directions, tandis que son boîtier classé IK10 offre une protection contre les actes de vandalisme ou autres impacts. De plus, une large plage de températures de fonctionnement améliore encore les performances et la fiabilité de l'IB8382-ET par temps extrêmement froid ou chaud, même lors de l'utilisation de PoE.
Grâce à la très flexible VADP (plate-forme de développement d'applications VIVOTEK), les utilisateurs peuvent étendre les fonctionnalités de cette série en ajoutant des applications tierces pour l'IB8382-ET. Ainsi, la série IB8382 - IB8382-F3, IB8382-EF3, IB8382-T, IB8382-ET, est non seulement équipée de plusieurs méthodes de mise au point et d'options à large plage de température, mais est idéale pour une grande variété d'applications.
Principales caractéristiquesDisponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |