L'IB9365-EHT offre également le meilleur de la technologie de surveillance nocturne. En adoptant la technologie Smart IR II des dômes rapides VIVOTEK, les illuminateurs IR IB9365-EHT s'alignent désormais sur l'angle de mise au point de l'objectif de mise au point à distance pour fournir la meilleure qualité d'image IR quel que soit le réglage de l'objectif. Cette fonction optimise l'intensité IR, réduit les points chauds IR et augmente la portée efficace IR jusqu'à 50 mètres.
De plus, l'IB9365-EHT utilise la technologie Smart Stream III de VIVOTEK et le codec de compression H.265, réduisant la bande passante de plus de 90 %* tout en conservant une excellente qualité d'image par rapport au H.264 traditionnel sans streaming intelligent. De plus, le VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) permet aux utilisateurs d'ajouter des programmes personnalisés pour diverses applications et scénarios d'utilisation. Le boîtier IP66, IP67, IK10 et NEMA 4X de l'IB9365-EHT, capable de fonctionner de -50°C à 50°C, protège toutes ces caractéristiques.
* Selon la scène.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |