L'IB9367-HT est la nouvelle caméra réseau bullet infrarouge extérieure professionnelle de VIVOTEK, équipée d'un capteur Full HD capable d'une résolution de 1920x1080 à 30 ips. Avec la technologie VIVOTEK SNV et WDR Pro la plus récente, l'IB9367-HT est capable de capturer des images de la plus haute qualité dans des environnements à faible luminosité et à contraste élevé.
L'IB9367-HT offre également une excellente image dans la technologie de surveillance nocturne. En adoptant la technologie Smart IR II des dômes rapides VIVOTEK, les illuminateurs IR IB9367-HT s'alignent désormais sur l'angle de mise au point de l'objectif de mise au point à distance pour fournir la meilleure qualité d'image IR quel que soit le réglage de l'objectif. Cette fonction optimise l'intensité IR, réduit les points chauds IR et augmente la portée efficace IR jusqu'à 30 mètres.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |