L'IB9371-EHT de VIVOTEK est la toute nouvelle caméra de sécurité réseau professionnelle extérieure H.265 à haut rendement, offrant 30 ips à 3 mégapixels avec une qualité d'image exceptionnelle. L'utilisation de la technologie H.265 permet à la caméra de fournir des taux de compression d'image plus élevés et plus efficaces que les systèmes H.264 précédents. De plus, la technologie sophistiquée Smart Stream II de VIVOTEK permet à la caméra d'optimiser la résolution pour un objet ou une zone souhaitée et donc de maximiser l'efficacité de l'utilisation de la bande passante. Combinant à la fois H.265 et Smart Stream II, l'IB9371-EHT peut réduire la consommation de bande passante et de stockage jusqu'à 80 %* tout en maintenant une qualité d'image de haut niveau.
En tant que caméras jour/nuit professionnelles, l'IB9371-EHT est également équipée de WDR Pro et SNV, permettant aux utilisateurs de profiter de superbes détails d'image dans toutes les conditions d'éclairage. De plus, le boîtier classé IP66 garantit la capacité de ces caméras avancées à résister à la pluie et à la poussière, garantissant ainsi un fonctionnement fluide même dans une multitude de conditions météorologiques difficiles. Le boîtier classé IK10 des caméras peut également fournir une protection contre les actes de vandalisme et autres impacts. Enfin, une large plage de températures de fonctionnement améliore encore les performances et la fiabilité de l'IB9371-EHT par temps extrêmement froid et chaud, même en utilisant PoE.
Principales caractéristiquesDisponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |